ka.pro C: complet: Interr. Hotelcard bg • WH27130307C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
    • Voir toutes les catégories
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
Account
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.pro
  • Hotel­card et prises
  • WH27130307C
WH27130307C - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L beige
WH27130307C - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L beige
WH27130307C - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L beige

Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L beige

WH27130307C

WH27130307C - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L beige
WH27130307C - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L beige
WH27130307C - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L beige
  • Prises et inter­rup­teurs

Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L beige WH27130307C

EAN
7611795404343
E-nr.
350 277 418
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
175,50 CHF
/ pc. *
175.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH20130300H

    kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Ultra Blanc

    33.25 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20130303H

    kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Gris Clair

    35.60 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20130304H

    kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Anthracite

    35.60 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20130305H

    kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Noir

    35.60 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • WH20130309H

    kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Brun

    35.60 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
  • Courant de commu­ta­tion
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Carte hôtel
  • Nombre de pôles
    1
Puis­sance
  • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
    1500 W
  • Lampes fluo­res­centes en circuit double
    1500 W
Matière
  • Couleur
    Beige
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Trans­pa­rent
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    58,50 mm
  • Profon­deur de montage
    24 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    34,5 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Commandes et indi­ca­teurs
  • Contact d'ac­quit­te­ment
    Non
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Gammes compa­tibles
    kallysto encastré
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
Textes

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration WH27130307C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH27130307C (english)
PDF
103,84 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH101303F - Intérieur interrupteur Hotelcard kallysto 1L avec plaque de fixation
    WH101303F
    Insert: Hotelcard avec plaque de fixation
    Prix*
    138.50 CHF
    / pc. *
    138.50 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH20130300A - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L blanc
    WH20130300A
    kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
    Prix*
    170.50 CHF
    / pc. *
    170.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH20130300B - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L blanc avec plaque de fixation
    WH20130300B
    kallysto ENC: Hotelcard + plaque de fixation + face Ultra Blanc
    Prix*
    171.50 CHF
    / pc. *
    171.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH20130303A - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L gris clair
    WH20130303A
    kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
    Prix*
    172.50 CHF
    / pc. *
    172.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH20130303B - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L gris clair avec plaque de fixation
    WH20130303B
    kallysto ENC: Hotelcard + plaque de fixation + face Gris Clair
    Prix*
    173.00 CHF
    / pc. *
    173.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group