The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.pro
    • Hotel­card et prises
    • WH27130300C
    Interrupteur carte d'hôtel Hager kallysto.pro, T -5…50 °C, carte 85×54×1.4 mm, avec lampe d'orientation LED, convient pour les chambres d'hôtel dont les usagers sont connectés ou déconnectés de façon centrale à l'aide d'une carte d'autorisation d'accès, temporisation 0 s, 15 s, 60 s
    EAN
    7611919099691
    E-nr.
    350 277 408
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Hotel­card et prises

    Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L blanc WH27130300C

    Prix*
    178.50 CHF
    / pc. *
    178.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur Hotelcard ENC kallysto.pro 1L blanc

    WH27130300C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur à carte 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur à carte
    • WH20130303H

      kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Gris Clair

      36.90 CHF  / pc.*
    • WH20130304H

      kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Anthracite

      36.90 CHF  / pc.*
    • WH20130305H

      kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Noir

      36.90 CHF  / pc.*
    • WH20130307H

      kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Beige

      36.90 CHF  / pc.*
    • WH20130309H

      kallysto face 60x60mm pour: Hotelcard Brun

      36.90 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    • Courant de commu­ta­tion
      10 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Carte hôtel
    • Nombre de pôles
      1
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      1500 W
    • Lampes fluo­res­centes en circuit double
      1500 W
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Trans­pa­rent
      Non
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Fini­tion fond profilé (ins­tal­la­tion)
      Mat
    Dimen­sions
    • Hauteur
      94 mm
    • Largeur
      94 mm
    • Profon­deur
      58,50 mm
    • Profon­deur de montage
      24 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      34,5 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    • Diamètre
      58,8 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Témoin lumi­neux
      Signa­li­sa­tion
    • Nombre de touches
      0
    • Type de bouton pous­soir
      Bouton -pous­soir simple
    • Contact d'ac­quit­te­ment
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Raccor­de­ment
    • Type de douille de lampe
      Sans douille
    • Type de connexion / prise
      Bouton-­pous­soir/in­ter­rup­teur
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WH27130300C
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH27130300C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH27130300C | Hager Suisse

      Image produit WH27130300C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH27130300C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH27130300C

      kallysto.pro encastré complet: Hotelcard Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101303E - Intérieur interrupteur Hotelcard kallysto 1L
      WH101303E
      Insert: Hotelcard
      Prix*
      143.00 CHF
      / pc. *
      143.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101303F - Intérieur interrupteur Hotelcard kallysto 1L avec plaque de fixation
      WH101303F
      Insert: Hotelcard avec plaque de fixation
      Prix*
      143.50 CHF
      / pc. *
      143.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH20130300A - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L blanc
      WH20130300A
      kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison U-Blanc
      Prix*
      177.00 CHF
      / pc. *
      177.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH20130300B - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L blanc avec plaque de fixation
      WH20130300B
      kallysto ENC: Hotelcard + plaque de fixation + face Ultra Blanc
      Prix*
      178.00 CHF
      / pc. *
      178.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH20130303A - Interrupteur Hotelcard ENC kallysto 1L gris clair
      WH20130303A
      kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.
      Prix*
      179.00 CHF
      / pc. *
      179.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group