The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.pro
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH27100105C
    Interrupteur à poussoir AP Hager kallysto.pro, bouton-poussoir 40×40 mm, illuminable avec 2 LED série 209 960 003 et kit frontal 378 102 003 (sch 1/3+3/1L: pour sch 3+3 enlever le pont)
    EAN
    7611795403780
    E-nr.
    226 111 458
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs

    Interrupteur ENC kallysto.pro 1/3+3/1P noir WH27100105C

    Prix*
    52.40 CHF
    / pc. *
    52.40 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur ENC kallysto.pro 1/3+3/1P noir

    WH27100105C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Méca­nisme de commande
    • WH20100100H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Ultra Blanc

      4.35 CHF  / pc.*
    • WH20100103H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Gris Clair

      6.65 CHF  / pc.*
    • WH20100104H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Anthracite

      6.65 CHF  / pc.*
    • WH20100107H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Beige

      6.65 CHF  / pc.*
    • WH20100109H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir Brun

      6.65 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      2
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      12 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      34 mm
    • Diamètre
      60 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir double
    Raccor­de­ment
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect, Borne enfi­chable
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect
    • Éclai­rage
      Éclai­rage possible par cartouche lumi­neuse à LED
    • Type de commu­ta­tion
      Double inter­rup­teur va-et-­vient S1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager déclaration REACH WH27100105C
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH27100105C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH27100105C | Hager Suisse

      Image produit WH27100105C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH27100105C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH27100105C

      kallysto.pro encastré complet: Interrupteur S1(3+3) Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101001E - Intérieur interrupteur kallysto S1 3/3L
      WH101001E
      Insert: Interrupteur S1(3+3)
      Prix*
      42.70 CHF
      / pc. *
      42.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101001F - Intérieur interrupteur kallysto S1 3/3L avec plaque de fixation
      WH101001F
      Insert: Interrupteur S1(3+3) avec plaque de fixation
      Prix*
      43.55 CHF
      / pc. *
      43.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101101E - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L
      WH101101E
      Insert: Interrupteur S3
      Prix*
      20.45 CHF
      / pc. *
      20.45 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101101F - Intérieur interrupteur kallysto S3/1L avec plaque de fixation
      WH101101F
      Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S3
      Prix*
      21.15 CHF
      / pc. *
      21.15 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101201E - Intérieur interrupteur kallysto S3/2L
      WH101201E
      Insert: Interrupteur S3 / 2 pôles
      Prix*
      57.10 CHF
      / pc. *
      57.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group