The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • kallys­to.­trend
  • Prises
  • WH26625707C
  • Prises et inter­rup­teurs

Prise ENC Hager kallysto.trend 2×T23 1×S C beige WH26625707C

Prise ENC Hager kallysto.trend, 2×T23, 1×S, C, beige
EAN
7611919468541
E-nr.
657 050 218
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
41.35 CHF
/ pc. *
41.35 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Prise ENC Hager kallysto.trend 2×T23 1×S C beige

WH26625707C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Méca­nisme de commande 5 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Méca­nisme de commande
  • WH20625700H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 23 / 1x séparée Ultra Blanc

    10.15 CHF  / pc.*
  • WH20625703H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 23 / 1x séparée Gris Clair

    12.60 CHF  / pc.*
  • WH20625704H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 23 / 1x séparée Anthracite

    12.60 CHF  / pc.*
  • WH20625705H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 23 / 1x séparée Noir

    12.60 CHF  / pc.*
  • WH20625709H

    kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 23 / 1x séparée Brun

    12.60 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    250 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Matière
  • Couleur
    Beige
  • Code RAL
    1015
  • Fini­tion
    Mat
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    94 mm
  • Largeur
    94 mm
  • Profon­deur
    43 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    36,2 mm
  • Profon­deur de montage
    36 mm
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    1,0 - 2,5 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Equi­pe­ment
  • Type de connec­teur/­prise de courant
    Norme suisse type 23
  • Insert central rotatif
    Non
  • Avec couvercle à char­nière
    Non
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK02
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Fonc­tions
  • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
    Non
  • Avec éclai­rage fonc­tionnel
    Non
  • Gammes compa­tibles
    kallysto encastré

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH26625707C
PDF
Hager Rapport RoHS WH26625707C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH26625707C | Hager Suisse

    Image produit WH26625707C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH26625707C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH26625707C

    kallysto.trend ENC compl.: 2x type 23 / 1x séparée Beige

    PDF
  • Cerficat de produit

    Image Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03) | Hager Suisse

    Certificat S+ pour prises de courant CH avec bornes enfichables (DE, Non. 18.0279, 2018-03)

    Cerficat de produit de-DE 2018-04-06

    PDF
    1,23 MB
    Image Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09) | Hager Suisse

    Certificat SEV aux caches pour interrupteur, petites combinaisons et prises de courant CH (DE, Non. 2407, 2018-09)

    Cerficat de produit de-DE 2018-09-28

    PDF
    1,25 MB
    Image Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03) | Hager Suisse

    Certificat SEV pour prises de courant mécanisme CH type 13/type 23 (DE, Non. 2407, 2018-03)

    Cerficat de produit de-DE 2018-04-06

    PDF
    935,87 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH105853F - Intérieur prise Hager T13/23 avec bornes à ficher avec plaque de fixation
    WH105853F
    Insert: Prise type 13/23 avec plaque de fixation
    Prix*
    11.25 CHF
    / pc. *
    11.25 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH105854F - Intérieur prise kallysto T23 bornes à vis
    WH105854F
    Insert: Prise type 13/23 avec bornes à vis avec plaque de fixation
    Prix*
    14.65 CHF
    / pc. *
    14.65 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH105952F - Intérieur prise Hager T15/25 bornes à vis
    WH105952F
    Insert: Prise type 15/25 avec bornes à vis avec plaque de fixation
    Prix*
    23.75 CHF
    / pc. *
    23.75 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH106007F - Intérieur pour prise Hager F 10A FI 30mA avec plaque de fixation
    WH106007F
    Insert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
    Prix*
    307.00 CHF
    / pc. *
    307.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH106008F - Intérieur pour prise Hager F 16A FI 30mA avec plaque de fixation
    WH106008F
    Insert: Prise type 23 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
    Prix*
    336.00 CHF
    / pc. *
    336.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group