The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­trend
    • Varia­teur rota­tifs
    • WH26400205C
    Potentiomètre ENC Hager kallysto.trend, 20…315 W, avec cadre de recouvrement, plaque de fixation, plaque frontale et bouton rotatif
    EAN
    7611919429405
    E-nr.
    548 440 258
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Varia­teur rota­tifs

    Potentiomètre ENC kallysto.trend 1…10V noir WH26400205C

    Prix*
    97.80 CHF
    / pc. *
    97.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Potentiomètre ENC kallysto.trend 1…10V noir

    WH26400205C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Varia­teur 2 produit(s) disponible(s)
    • Méca­nisme de commande 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Varia­teur
    • Méca­nisme de commande
    • WH20300107H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Beige

      19.35 CHF  / pc.*
    • WH20300109H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Brun

      19.35 CHF  / pc.*
    • WH20300100H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Ultra Blanc

      17.15 CHF  / pc.*
    • WH20300103H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Gris Clair

      19.35 CHF  / pc.*
    • WH20300104H

      kallysto: Face + bouton pour variateur rotatif Anthracite

      19.35 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Matière
      Duro­plast
    Dimen­sions
    • Hauteur
      94 mm
    • Largeur
      94 mm
    • Profon­deur
      49,50 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-12-01
    PDF
    8,01 MB
    Hager déclaration REACH WH26400205C
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH26400205C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH26400205C | Hager Suisse

      Image produit WH26400205C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH26400205C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH26400205C

      kallysto.trend encastré complet: Potentiomètre 1-10V Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH103005E - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage E
      WH103005E
      Insert: Variateur rotatif à coupure de phase descendante 20-500W
      Prix*
      138.50 CHF
      / pc. *
      138.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH103005F - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…550W interruption de phase montage F
      WH103005F
      Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase desc. 20-500W
      Prix*
      139.50 CHF
      / pc. *
      139.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH103406E - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante avec LED
      WH103406E
      Insert: Variateur rotatif universel à coupure de phase ascendante 20-250W
      Prix*
      104.50 CHF
      / pc. *
      104.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH103406F - Intérieur variateur universel Hager coupure de phase ascendante plaque d.fix.LED
      WH103406F
      Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 250W
      Prix*
      105.00 CHF
      / pc. *
      105.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH103407E - Intérieur pour variateur rotatif Hager 20…500VA interruption de phase montage E
      WH103407E
      Insert: Variateur rotatif à coupure de phase ascendante 20-500VA
      Prix*
      91.60 CHF
      / pc. *
      91.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group