The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Prises
    • WH25620305C
    Prise 2×type 13 ENC Hager kallysto.line, plaque frontale avec cadre de recouvrement
    EAN
    7611795388476
    E-nr.
    657 114 058
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Prises

    Prise 2×type 13 ENC Hager kallysto.line noir WH25620305C

    Prix*
    36.80 CHF
    / pc. *
    36.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Couleur du produit - Noir
    Beige
    Beige
    Marron
    Marron
    Noir
    Noir
    Orange
    Orange
    Type de connection / prise
    QuickConnect
    QuickConnect

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Prise 2×type 13 ENC Hager kallysto.line noir

    WH25620305C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Méca­nisme de commande 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Méca­nisme de commande
    • WH20620300H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 13 Ultra Blanc

      7.55 CHF  / pc.*
    • WH20620303H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 13 Gris Clair

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20620304H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 13 Anthracite

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20620306H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 13 Orange

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20620307H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 13 Beige

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20620309H

      kallysto face 60x60mm pour: Prise 2x type 13 Brun

      9.85 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9005
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Dimen­sions
    • Hauteur
      92 mm
    • Largeur
      92 mm
    • Profon­deur
      43,2 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      36,2 mm
    • Profon­deur de montage
      7 mm
    Raccor­de­ment
    • Section du conduc­teur
      1,0 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Vertical
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Equi­pe­ment
    • Type de connec­teur/­prise de courant
      Norme suisse type 13
    • Insert central rotatif
      Non
    • Avec couvercle à char­nière
      Non
    • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
      Oui
    • Avec lampe de signa­li­sa­tion
      Non
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fonc­tions
    • Avec éclai­rage d'orien­ta­tion
      Non
    • Avec éclai­rage fonc­tionnel
      Non
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Avec inscrip­tion
      Non
    • Gammes compa­tibles
      kallysto encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration WH25620305C
    PDF
    Hager RoHS report WH25620305C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH25620305C | Hager Suisse

      Image produit WH25620305C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH25620305C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH25620305C

      kallysto.line encastré complet: Prise 2x type 13 avec bornes enfichables/ Noir

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH105853F - Intérieur prise Hager T13/23 avec bornes à ficher avec plaque de fixation
      WH105853F
      Insert: Prise type 13/23 avec plaque de fixation
      Prix*
      11.25 CHF
      / pc. *
      11.25 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH105854F - Intérieur prise kallysto T23 bornes à vis
      WH105854F
      Insert: Prise type 13/23 avec bornes à vis avec plaque de fixation
      Prix*
      14.65 CHF
      / pc. *
      14.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH105952F - Intérieur prise Hager T15/25 bornes à vis
      WH105952F
      Insert: Prise type 15/25 avec bornes à vis avec plaque de fixation
      Prix*
      23.75 CHF
      / pc. *
      23.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH106007F - Intérieur pour prise Hager F 10A FI 30mA avec plaque de fixation
      WH106007F
      Insert: Prise type 13 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
      Prix*
      307.00 CHF
      / pc. *
      307.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH106008F - Intérieur pour prise Hager F 16A FI 30mA avec plaque de fixation
      WH106008F
      Insert: Prise type 23 SIDOS FI/RCCB = 30mA avec plaque de fixation
      Prix*
      336.00 CHF
      / pc. *
      336.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group