Poussoir universel AP 2×kallysto sans LED gris clair WH23260203Q
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Touche pour boutton-poussoir 7 produit(s) disponible(s) -
Couverture aveugle 1 produit(s) disponible(s) -
Cadre adaptateur pour interrupteur 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation0,01 A
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Type d'organe de commandeTouche
-
Nombre de pôles2
-
CouleurGris clair
-
FinitionMat
-
MatièreMétal, Plastique
-
Traitement de surfaceNon traité
-
TransparentNon
-
Hauteur88 mm
-
Largeur88 mm
-
Profondeur56 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
MontageEn saillie
-
Nombre de touches2
-
Type de bouton poussoirDouble bouton-poussoir
-
Contact d'acquittementNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK04
-
Comporte un champ d'étiquetageOui
-
Gammes compatibleskallysto montage en saillie
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH23260203Q
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH23260203Q
kallysto apparent complet: 2x poussoir universel Gris Clair
PDF