The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallysto appa­rent
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH23260200Q
    Poussoir universel AP Hager kallysto, boîtier 86×86 mm, hauteur 54 mm, kit frontal 60×60 mm
    EAN
    7611919407403
    E-nr.
    203 022 003
    VPE
    10 pc.
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs

    Poussoir universel AP 2×kallysto sans LED blanc WH23260200Q

    Prix*
    75.80 CHF
    / pc. *
    75.80 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Poussoir universel AP 2×kallysto sans LED blanc

    WH23260200Q

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Touche pour bout­ton-­pous­soir 7 product.page.accessories.products-available
    • Cadre adap­ta­teur pour inter­rup­teur 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Touche pour bout­ton-­pous­soir
    • Cadre adap­ta­teur pour inter­rup­teur
    • WHT0104

      kallysto obturateur tebis, marquable Anthracite

      4.95 CHF  / pc.*
    • WHT0105

      kallysto obturateur tebis, marquable Noir

      4.95 CHF  / pc.*
    • WHT9203

      kallysto plaque frontal KNX pour: 2x poussoir universel Gris Clair

      18.70 CHF  / pc.*
    • WHT9204

      kallysto plaque frontal KNX pour: 2x poussoir universel Anthracite

      18.70 CHF  / pc.*
    • WHT9205

      kallysto plaque frontal KNX pour: 2x poussoir universel Noir

      18.70 CHF  / pc.*
    • WHT9207

      kallysto plaque frontal KNX pour: 2x poussoir universel Beige

      18.70 CHF  / pc.*
    • WHT9209

      kallysto plaque frontal KNX pour: 2x poussoir universel Brun

      18.30 CHF  / pc.*
    • WHT9005

      kallysto cadre frontal KNX pour: poussoir tebis Noir

      7.60 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      0,01 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Touche
    • Nombre de pôles
      2
    Matière
    • Couleur
      Ultra blanc
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Trans­pa­rent
      Non
    Dimen­sions
    • Hauteur
      88 mm
    • Largeur
      88 mm
    • Profon­deur
      56 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      2
    • Type de bouton pous­soir
      Double bouton-­pous­soir
    • Contact d'ac­quit­te­ment
      Non
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Oui
    • Gammes compa­tibles
      kallysto montage en saillie

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration WH23260200Q
    PDF
    RoHS report WH23260200Q
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH23260200Q | Hager Suisse

      Image produit WH23260200Q

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WH23260200Q | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH23260200Q

      kallysto apparent complet: 2x poussoir universel Ultra Blanc

      PDF
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    product.page.accessories.see-more

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101301E - Intérieur poussoir kallysto AR/1L
      WH101301E
      Insert: Poussoir/ contact de commutation
      Prix*
      22.40 CHF
      / pc. *
      22.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101301F - Intérieur poussoir kallysto AR/1L avec plaque de fixation
      WH101301F
      Insert: Poussoir/ contact de commutation avec plaque de fixation
      Prix*
      23.20 CHF
      / pc. *
      23.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101401E - Intérieur poussoir kallysto ARK 2L
      WH101401E
      Insert: Poussoir / 2 pôles contact de commutation
      Prix*
      60.20 CHF
      / pc. *
      60.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101401F - Intérieur poussoir kallysto ARK 2L avec plaque de fixation
      WH101401F
      Insert: Poussoir/2 pôles, contact de commutation avec plaque de fixation
      Prix*
      60.90 CHF
      / pc. *
      60.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101403E - Intérieur poussoir kallysto AR 2L
      WH101403E
      Insert: 2x bouton-poussoir contact inverseur
      Prix*
      54.10 CHF
      / pc. *
      54.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group