Prise INC 1×T15/25 Hager Technofil avec boîte INC G3 WH228921TG
Également disponible en
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plastron pour canal d'installation 16 produit(s) disponible(s) -
Prise d'appareil pour installation intérieure enfichable 2 produit(s) disponible(s) -
Boite d'appareillage pour canal d'installation 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Hauteur77 mm
-
Largeur96 mm
-
Profondeur54 mm
-
Nombre d'unités1
-
Longueur de câble0.45 m
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 15, Norme suisse type 25
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Nombre de modules1
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH228921TG
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH228921TG
Montage en canaux: Prise type 15/25 5x2.5mm/Technofil avec boîte à incorporer G3
PDF