The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • Montage dans les canaux
    • Prises pour les canaux - kallysto
    • WH397412Z
    Cadre de rehaussement pour boîte d'encastrement pour canaux Hager prisamobile G3, 25 mm, pour 372 903 323
    EAN
    7611795239310
    E-nr.
    372 903 423
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Encas­tre­ment d’ap­pa­reils kallysto
    • Prises pour les canaux - kallysto
    • Voir plus

    Cadre rapporté h=25mm blanc-bl Prisamobile G3 Hager WH397412Z

    Prix*
    4.00 CHF
    / pc. *
    4.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cadre rapporté h=25mm blanc-bl Prisamobile G3 Hager

    WH397412Z

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Canal d'ins­tal­la­tion
    Fonc­tions
    • Possi­bi­lité de décharge de trac­tion
      Non
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Couleur
      Gris

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH WH397412Z
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH397412Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH397412Z | Hager Suisse

      Image produit WH397412Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH397412Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH397412Z

      Accessoires, montage en canaux: Cadre de fixation 25 mm pour boîte G3 Gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      M6400LAN - Plastron pvc pour L/2403/BP
      M6400LAN
      Plastron pvc pour L/2403/BP
    • 2
      M64007035 - Plastron pvc pour L/2403/BP
      M64007035
      Plastron pvc pour L/2403/BP
    • 3
      WH22920200Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser blanc
      WH22920200Z
      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Blanc
      Prix*
      7.80 CHF
      / pc. *
      7.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH22920203Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser gris clair
      WH22920203Z
      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Gris Clair
      Prix*
      8.75 CHF
      / pc. *
      8.75 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH22920204Z - Cadre de recouvrement kallysto 80×100mm à visser anthracite
      WH22920204Z
      kallysto accessoires montage en canaux: Recouvrement Tehalit 80x100mm Anthracite
      Prix*
      8.75 CHF
      / pc. *
      8.75 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group