Prise INC 3×type 13/23 Hager L2 Ecobus power avec boîte INC G3 WH227312TG
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
Plastron pour canal d'installation 15 produit(s) disponible(s) -
Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe 1 produit(s) disponible(s) -
Boite d'appareillage pour canal d'installation 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Hauteur77 mm
-
Largeur96 mm
-
Profondeur54 mm
-
Nombre d'unités3
-
Longueur de câble0.45 m
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 13/23
-
Position de montage/connexionHorizontal
-
Type de connection / priseRaccordement borne à vis
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Type de couvercleAucun couvercle
-
Nombre de modules3
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
-
Avec inscriptionOui
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH227312TG
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH227312TG
kallysto m. en canaux: 3x T13/23-L2 Ecoline +POWER (câble plat) 3x2.5mm + G3
PDF