Thermostat d'ambiance ENC Hager kallysto B avec écran blanc ultra WH20441100B
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 175 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant de commutation8 A
-
Tension nominale230 - 230 V
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
CouleurUltra blanc
-
Code RAL9016
-
Hauteur77 mm
-
Largeur77 mm
-
Profondeur44,9 mm
-
Avec écran d'affichageOui
-
Indice de protection IPIP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20441100B
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20441100B
kallysto ENC: Thérmostat avec display 230V + plaque de fixation + face Blanc
PDF -
Guide d'installation
ka RTR mit Display A
Guide d'installation International 2011-04-05
PDF426,24 kB
ka RTR mit Display A
Guide d'installation International 2018-09-19
PDF494,62 kB