Contact pivotant à clé ENC kallysto B ARRÊT D'URGENCE beige WH20390307B
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 175 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Largeur77 mm
-
Hauteur77 mm
-
Profondeur75 mm
-
Indice de protection IPIP20
-
Tension nominale250 - 250 V
-
Nombre de contacts NF1
-
Nombre de contacts NO1
-
MatièreDuroplast
-
CouleurBeige
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
-
Type d'organe de commandeBouton poussoir/rotatif
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH20390307B
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH20390307B
kallysto ENC: Poussoir à clé arrêt d'urgence + plaque de fixation et face Beige
PDF