kallysto ENC: Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/+ plaque de fixation + face Gris WH20181203B
EAN
7611795292421
E-nr.
547 625 033
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
71.10 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 - 250 V
Installation, montage
-
MontageEncastré
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Profondeur63 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement49 mm
Matière
-
CouleurGris clair
-
MatièreDuroplast
-
Traitement de surfaceNon traité
Architecture
-
Type d'organe de commandeRotatif
Textes
-
Type de commutationSchéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
-
Type de raccordementAvec bornes à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com