The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Prises et inter­rup­teurs
    • kallys­to.­line
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • WH20100203B
    Interrupteur à poussoir lumineux ENC Hager kallysto, bouton-poussoir 40×40 mm avec lentille, lampe d'orientation ou de contrôle, 2 LED jaune 209 962 003 et kit frontal 378 102 003 avec 2 lentilles
    EAN
    7611795241146
    E-nr.
    226 126 033
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    W1
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Inter­rup­teurs et boutons-­pous­soirs
    • Voir plus

    Interrupteur poussoir lumineux ENC kallysto 1/3+3/1 2 lentilles grc plaque fix. WH20100203B

    Prix*
    86.60 CHF
    / pc. *
    86.60 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur poussoir lumineux ENC kallysto 1/3+3/1 2 lentilles grc plaque fix.

    WH20100203B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir 10 produit(s) disponible(s)
    • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion 7 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 55 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Enjo­li­veur pour inter­rup­teur ou bouton-­pous­soir
    • Insert d'éclai­rage pour instal­la­tion
    • WH20100200H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Blanc

      7.60 CHF  / pc.*
    • WH20100204H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Anthracite

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20100205H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Noir

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20100207H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Beige

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20100209H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 2x lumineux Brun

      9.85 CHF  / pc.*
    • WH20100300H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Blanc

      5.95 CHF  / pc.*
    • WH20100304H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Anthracite

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH20100305H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Noir

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH20100307H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Beige

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH20100309H

      kallysto face 60x60mm pour: Double interrupteur/poussoir 1x lumineux Brun

      8.45 CHF  / pc.*
    • WH39968000Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Blanc

      21.25 CHF  / pc.*
    • WH39968010Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Rouge

      21.25 CHF  / pc.*
    • WH39968012Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Grün

      21.25 CHF  / pc.*
    • WH39968013Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 230V AC Bleu

      21.25 CHF  / pc.*
    • WH39968110Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Rouge

      21.25 CHF  / pc.*
    • WH39968111Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Jaune

      21.25 CHF  / pc.*
    • WH39968112Z

      Accessoires apparent: Cartouche lumineux LED pour 12-60V AC/DC Grün

      21.25 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • WH24920250Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Blanc

      56.40 CHF  / pc.*
    • WH24920255Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Verre Miroir

      71.60 CHF  / pc.*
    • WH24920256Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Frêne

      71.60 CHF  / pc.*
    • WH24920257Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Poirier

      71.60 CHF  / pc.*
    • WH24920258Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Noyer

      69.90 CHF  / pc.*
    • WH24920259Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Chêne fumé

      69.90 CHF  / pc.*
    • WH24920274Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Nature

      69.90 CHF  / pc.*
    • WH24920275Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Noir

      69.90 CHF  / pc.*
    • WH24920276Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Aluminium Blanc

      71.60 CHF  / pc.*
    • WH24920285Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Ardoise

      69.90 CHF  / pc.*
    • WH24920288Z

      kallysto.art accessoires Gr.1: Plaque de recouvrement 94 x 94mm Acier

      69.90 CHF  / pc.*
    • WH25920200Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Blanc

      1.20 CHF  / pc.*
    • WH25920203Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Gris

      2.35 CHF  / pc.*
    • WH25920204Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Anthr.

      2.35 CHF  / pc.*
    • WH25920205Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Noir

      2.35 CHF  / pc.*
    • WH25920206Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Orange

      2.35 CHF  / pc.*
    • WH25920207Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Beige

      2.35 CHF  / pc.*
    • WH25920209Z

      kallysto.line accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 92 x 92mm Brun

      2.35 CHF  / pc.*
    • WH26920200Z

      kallysto.trend accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 94 x 94mm Blanc

      1.20 CHF  / pc.*
    • WH26920203Z

      kallysto.trend accessoires Gr.1: Pl. de recouv. 94 x 94mm Gris

      2.35 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant de commu­ta­tion
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Fini­tion
      Mat
    • Matière
      Duro­plast
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    Iden­ti­fi­ca­tion
    • Elément de base avec plaque d'adap­ta­teur
      Élément de base avec plaque de recou­vre­ment centrale
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    • Avec fixa­tion à griffes
      Non
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Nombre de touches
      2
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      11,7 mm
    • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
      37,4 mm
    • Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étique­tage
      0
    • Diamètre
      60,0 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK02
    Archi­tec­ture
    • Type d'or­gane de commande
      Pous­soir double
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      2x inver­seurs
    • Type de connexion / prise
      Quick­Con­nect, Borne de connexion
    Textes
    • Mode de montage
      Unique­ment utili­sable comme appa­reil indi­vi­duel
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes enfi­chables Quick­Con­nect, Avec raccord à ressort
    • Éclai­rage
      Avec 2 cartouches lumi­neuses à LED jaune pour éclai­rage et commu­ta­tion de contrôle
    • Type de commu­ta­tion
      Double inter­rup­teur va-et-­vient S1

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH WH20100203B
    PDF
    Hager Rapport RoHS WH20100203B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image WH20100203B | Hager Suisse

      Image produit WH20100203B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WH20100203B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit WH20100203B

      kallysto ENC: S1(3+3) 2x lumineux + plaque de fixation + face Gris Clair

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2026-09-01

      PDF
      703,82 kB
      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2026-09-01

      PDF
      702,78 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WH101301E - Intérieur poussoir kallysto AR/1L
      WH101301E
      Insert: Poussoir/ contact de commutation
      Prix*
      22.40 CHF
      / pc. *
      22.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      WH101301F - Intérieur poussoir kallysto AR/1L avec plaque de fixation
      WH101301F
      Insert: Poussoir/ contact de commutation avec plaque de fixation
      Prix*
      23.20 CHF
      / pc. *
      23.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      WH101401E - Intérieur poussoir kallysto ARK 2L
      WH101401E
      Insert: Poussoir / 2 pôles contact de commutation
      Prix*
      60.20 CHF
      / pc. *
      60.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      WH101401F - Intérieur poussoir kallysto ARK 2L avec plaque de fixation
      WH101401F
      Insert: Poussoir/2 pôles, contact de commutation avec plaque de fixation
      Prix*
      60.90 CHF
      / pc. *
      60.90 CHF
      / pc. *
    • 5
      WH101403E - Intérieur poussoir kallysto AR 2L
      WH101403E
      Insert: 2x bouton-poussoir contact inverseur
      Prix*
      54.10 CHF
      / pc. *
      54.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group