The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin
  • Petites combi­nai­sons
  • WH15881205C
  • Prises et inter­rup­teurs

origin à encastrer petite combinaison 2x bouton-poussoir 2x éclairé + prise noir WH15881205C

origin à encastrer petite combinaison 2x bouton-poussoir 2x éclairé + prise noir
EAN
7611919563017
E-nr.
354 430 053
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
119.00 CHF
/ pc. *
119.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

origin à encastrer petite combinaison 2x bouton-poussoir 2x éclairé + prise noir

WH15881205C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 2 produit(s) disponible(s)
  • Combi­naison inter­rup­teur/­prise murale 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaques pour appa­reillage mural
  • Combi­naison inter­rup­teur/­prise murale
  • WH15920200Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

    1.90 CHF  / pc.*
  • WH15920206Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

    5.95 CHF  / pc.*
  • WH15881200A

    origin petite combinaison: 2x poussoir lumineux + T13 + face Blanc

    114.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    13,1 mm
  • Profon­deur des boîtes d'en­cas­tre­ment
    38,4 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    230 V
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Matière
    Duro­plast
  • Fini­tion
    Brillant
Raccor­de­ment
  • Type de connexion / prise
    Norme suisse type 13
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Avec protec­tion renforcée des contacts
    Non
Connec­ti­vité
  • Avec fixa­tion à griffes
    Non
Equi­pe­ment
  • Avec lampe de signa­li­sa­tion
    Oui
  • Avec broche ronde de protec­tion de mise à la terre
    Oui
  • Fenêtre de contrô­le/­sortie lumi­neuse
    Oui
  • Insert central rotatif
    Non
Acces­soires
  • Comporte un champ d'étique­tage
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH15881205C
PDF
Hager Rapport RoHS WH15881205C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH15881205C | Hager Suisse

    Image produit WH15881205C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH15881205C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH15881205C

    origin à ENC petite combinaison complet: 2x poussoir lumineux et prise tT13 Noir

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation de-CH, fr-CH 2022-09-29 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-CH, fr-CH 2022-09-29

    PDF
    2,31 MB
    Image Guide d'installation de-CH, fr-CH 2022-09-29 | Hager Suisse

    Guide d'installation de-CH, fr-CH 2022-09-29

    PDF
    2,31 MB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH108401F - Intérieur combinaison Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
    WH108401F
    Insert petite combinaison: S1(3+3) + prise type 13 avec plaque de fixation
    Prix*
    58.40 CHF
    / pc. *
    58.40 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH108412E - Insert petite combinaison schéma 3+3, 2x lumineux + type 13
    WH108412E
    Insert: S1(3+3)/ 2x lumineux et prise type 13
    Prix*
    99.10 CHF
    / pc. *
    99.10 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH108412F - Insert avec pl. fix. petite combinaison schéma 3+3 2x lunineux + type 13
    WH108412F
    Insert avec plaque de fixation: S1(3+3)/ 2x lumineux et prise type 13
    Prix*
    99.80 CHF
    / pc. *
    99.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH108413E - Insert petite combinaison sch. 3+3, 1x lumineux + type 13
    WH108413E
    Insert: S1(3+3)/ 1x lumineux et prise type 13
    Prix*
    78.40 CHF
    / pc. *
    78.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH108413F - Insert avec pl. fix. petite combinaison sch. 3+3 1x lunineux + type 13
    WH108413F
    Insert avec plaque de fixation: S1(3+3)/ 1x lumineux et prise type 13
    Prix*
    79.10 CHF
    / pc. *
    79.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group