Insert avec pl. fix. petite combinaison sch. 3+3 1x lunineux + type 13 WH108413F
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Pièce de rechange pour installation domotique 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Profondeur de montage8,0 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement36,7 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
-
Courant assigné nominal10 A
-
Courant de commutation10 AX (100W LED (SBL))
-
Tension nominale230 V
-
CouleurGris
-
Code RAL7035
-
MatièreDuroplast
-
FinitionBrillant
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)66 %
-
Type de connexion / priseNorme suisse type 13
-
Indice de protection IPIP20
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Température de service-25-+40 °C
-
Avec fixation à griffesNon
-
Avec lampe de signalisationOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreOui
-
Fenêtre de contrôle/sortie lumineuseOui
-
Type de connecteur/prise de courantNorme suisse type 13
-
Insert central rotatifNon
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Mode de montageUniquement utilisable comme appareil individuel
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH108413F
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit WH108413F
Insert avec plaque de fixation: S1(3+3)/ 1x lumineux et prise type 13
PDF -
Instructions de montage
Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF689,71 kB
Guide d'installation de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF690,63 kB