The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Prises et inter­rup­teurs
  • origin
  • Thér­mo­stat
  • WH15440805C
  • Prises et inter­rup­teurs

origin à encastrer Thermostat sans interrupteur, 24V noir WH15440805C

origin à encastrer Thermostat sans interrupteur, 24V noir
EAN
7611919559874
E-nr.
439 030 353
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W2
Prix*
132.50 CHF
/ pc. *
132.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

origin à encastrer Thermostat sans interrupteur, 24V noir

WH15440805C

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Plaques pour appa­reillage mural 2 produit(s) disponible(s)
  • ‌Ther­mo­stat de tempé­ra­ture ambiante 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Plaques pour appa­reillage mural
  • ‌Ther­mo­stat de tempé­ra­ture ambiante
  • WH15920200Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Blanc

    1.90 CHF  / pc.*
  • WH15920206Z

    origin accessoires à ENC Gr.1x1: Plaque de recouvrement alésage d=58mm Orange

    5.95 CHF  / pc.*
  • WH15440800A

    origin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 24V + face Blanc

    127.50 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type d'or­gane de commande
    Action­neur rotatif
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    10 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    24-24 V
  • Tension nomi­nale
    24 V
Alimen­ta­tion élec­trique
  • Tension d'ali­men­ta­tion
    24 V AC/DC
Fréquence
  • Fréquence
    50-50 Hz
Matière
  • Couleur
    Noir
  • Code RAL
    9005
  • Fini­tion
    Brillant
  • Matière
    Duro­plast
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    92 mm
  • Largeur
    92 mm
  • Profon­deur
    49,3 mm
Ecran
  • Avec écran d'af­fi­chage
    Non
Equi­pe­ment
  • Type de ther­mo­stat
    Bi-métal
  • Type de sonde
    Bi métal
  • Avec chauf­fage
    Oui
Raccor­de­ment
  • Type de contact
    1x inver­seur
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
Compa­ti­bi­lité
  • Type de commande HVAC
    Venti­la­tion, Chauf­fage élec­trique

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration WH15440805C
PDF
Hager RoHS report WH15440805C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image WH15440805C | Hager Suisse

    Image produit WH15440805C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit WH15440805C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit WH15440805C

    origin à encastré complet: Thermostat sans interrupteur, 24V Noir

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21 | Hager Suisse

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21

    PDF
    463,17 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WH15440400A - origin insert pour combinaison Thermostat sans interrupteur, 250V blanc
    WH15440400A
    origin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Blanc
    Prix*
    111.00 CHF
    / pc. *
    111.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    WH15440400B - origin insert avec plaque de fixation Thermostat sans interrupteur, 250V blanc
    WH15440400B
    origin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Blanc
    Prix*
    112.00 CHF
    / pc. *
    112.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    WH15440400C - origin à encastrer Thermostat sans interrupteur, 250V blanc
    WH15440400C
    origin à encastré complet: Thermostat sans interrupteur, 250V Blanc
    Prix*
    113.50 CHF
    / pc. *
    113.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    WH15440405A - origin insert pour combinaison Thermostat sans interrupteur, 250V noir
    WH15440405A
    origin pour combinaison: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Noir
    Prix*
    114.00 CHF
    / pc. *
    114.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    WH15440405B - origin insert avec plaque de fixation Thermostat sans interrupteur, 250V noir
    WH15440405B
    origin + plaque de fixation: Thermostat sans interrupteur, 250V + face Noir
    Prix*
    114.50 CHF
    / pc. *
    114.50 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group