basico: T13 SIDOS RCCB 30mA/ bornes enfichables avec face pour combinaison Blanc WH11600700A
EAN
7611919445863
E-nr.
750 006 103
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
327.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Mécanisme de commande 1 produit(s) disponible(s)
-
Pièce de rechange pour installation domotique 33 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Tension
-
Tension nominale230 V
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK02
-
Indice de protection IPIP20
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement38,8 mm
-
Profondeur de montage17,2 mm
-
Hauteur60 mm
-
Largeur60 mm
-
Profondeur56 mm
Matière
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
MatièreDuroplast
Installation, montage
-
MontageEncastré
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
Capacité
-
Nombre de modules1
-
Produit compatible avecbasico encastré, basico monté en saillie
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com