Rallonge pour boîte de câble plat Hager 3L-N-PE WH109622Z
Rallonge, 300 mm, pour prise type 12…15 FLF
EAN
7611795330130
E-nr.
150 825 113
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
W1
Prix*
3.00 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 14 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WH109622Z
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WH109622Z
Accessoires: Prix supplémentaire câble 300mm 5x1.5mm en plus
PDF
Plus de téléchargements