![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Boîtier à encastrer pour WDI07x, montage affleurant WDW071
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Boîtier ENC pour WDI07x, à fl eur de mur, noir
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationencastré
-
Fonction tactileNon
-
Liaisoncâble RJ45 compris dans la fourniture
-
Orifice de la paroi en bois (l x H x P)197.7 x 133.6 x 74 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN0 W
-
Puissance dissipée avec câble0 W
-
Ecrannon
-
Couleur RALRAL 7016 - Gris anthracite
-
Matièreacier
-
Famille de matériauxmétal
-
Mode de montagepour montage encastré et en paroi creuse, pour montage vertical ou horizontal
-
champ de marquageNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)10…90 %
-
Compositionautre
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WDW071
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour WDW071
PDF864 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com