![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Ecran tactile 10" Android WDI100
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Ecran tactile 10", Android, noir
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationencastré
-
Fonction tactileOui
-
Liaisoncâble RJ45 compris dans la fourniture
-
Débit de données Ethernet10/100 Mbit/s
-
Tension auxiliaire18…48 V DC
-
Power over Ethernet (PoE)18…48 V DC
-
Profondeur de montage10 mm
-
Résolution ecran graphique1280 x 800 px
-
Dimensions de l'écran TFT10 ″
-
Ecranoui
-
Mémoire (RAM)512 MB
-
Couleur RALRAL 7016 - Gris anthracite
-
Matièreverre
-
Famille de matériauxverre
-
Mode de montagepour montage encastré et en paroi creuse, pour montage vertical ou horizontal
-
Section de conducteur (flexible), avec embout de câble0.75 mm²
-
Modes de configuration supportéssystem
-
champ de marquageNon
-
Intensité lumineuse300 cd/m²
-
Processeur1 GHz
-
Indice de protection IPIP20
-
Température de service5…45 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Humidité relative de l'air (sans condensation)10…90 %
-
CompositionElement de commande
-
Gamme design principaleKNX
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit WDI100
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour WDI100
PDF5 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WDI100
PDF254 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WDI100 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF83 KBCertificat RoHS pour WDI100 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF84 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com