![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Bornier isole 7 bornes vector IP55 VZ743
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles7 P
-
Tension nominale400 V
-
Fréquence assignée50 Hz
-
Courant nominal32 A
-
Tension circuit de commande en CA0 / 500 V
-
Largeur produit installé270 mm
-
Section de raccordement en câble rigide pour la commande0.75 / 4 mm²
-
Avec capot plombableNon
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit VZ743
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ743
Declaration
PDF257 KBDéclaration UE de conformité pour VZ743
Declaration
PDF258 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com