EAN
3250616666023
E-nr.
822 901 544
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
G1
Prix*
17.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    3 mm
  • Hauteur produit installé
    35 mm
  • Largeur produit installé
    252 mm
Matières
  • Couleur
    trans­pa­rent
  • Couleur
    trans­pa­rent  
  • Matière
    matière plas­tique
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.