EAN
3250616665644
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
U1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    1.5 mm
  • Hauteur produit installé
    640 mm
  • Largeur produit installé
    305 mm
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.