Entrée du câble,curseur,Volta,UPV/HWV VZ530N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé55 mm
-
Hauteur produit installé81 mm
-
Largeur produit installé302 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit VZ530N
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ530N
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VZ530N
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VZ530N
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VZ530N
PDF366 KBDéclaration UE de conformité pour VZ530N
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ530N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour VZ530N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com