The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires
    • VZ224N
    volta plastron, Volta, 4 rangée
    EAN
    3250616666252
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires

    Cache pour appareil, Volta, UPV/HWV, 4 rangées VZ224N

    Prix*
    20.10 CHF
    / pc. *
    20.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Cache pour appareil, Volta, UPV/HWV, 4 rangées

    VZ224N

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté au type de coffret
      Encastré, Cloison creuse
    Dimen­sions
    • Hauteur
      693 mm
    • Largeur
      279 mm
    • Profon­deur
      31 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Trans­pa­rent
      Non
    • Matière
      Plas­tique
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      48
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre rangées
      4

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VZ224N
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ224N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VZ224N | Hager Suisse

      Image produit VZ224N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ224N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VZ224N

      Couvert d'appareils,Volta,UPV/HWV,4-rangées

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ203 - Cagoule de rechange,Volta,APV,3-rangées,rechange
      VZ203
      Cagoule de rechange, Volta, APV, 3-rangées, rechange
      Prix*
      44.15 CHF
      / pc. *
      44.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      VZ410N - Equerre de jonction Hager volta pour distributeur en paroi creuse
      VZ410N
      Angle de jonction, Volta, pour boîte murale
      Prix*
      9.90 CHF
      / pc. *
      9.90 CHF
      / pc. *
    • 3
      VZ201 - Cagoule de rechange,Volta,APV,1-rangée,rechange
      VZ201
      Cagoule de rechange, Volta, APV, 1-rangée, rechange
      Prix*
      25.75 CHF
      / pc. *
      25.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      VH36NA - Distributeur ENC Hager volta 3-rangées 12UM IP30 348×630×94.5mm
      VH36NA
      Coffret de dist., Volta, HWV, 3x12M, IP30, Version Suisse
      Prix*
      158.50 CHF
      / pc. *
      158.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      VA12A - Distributeur AP Hager volta 1-rangée IP30 305×245×96.5mm
      VA12A
      Coffret de dist., Volta, APV, 1x12M, IP30, Version Suisse
      Prix*
      83.80 CHF
      / pc. *
      83.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group