The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires
    • VH24NA
    Distributeur ENC Hager volta, mode de montage paroi creuse, nombre de rangées 2, largeur en unités de division 12, indice de protection IP30, largeur 348 mm, hauteur 505 mm, profondeur 94.5 mm, matériau du boîtier Stahlblech, couleur reinweiss, numéro RAL 9010, rail DIN, type de couvercle avec découpe, type de fermeture bouton-poussoir
    EAN
    3250616614727
    E-nr.
    822 720 904
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires

    Distributeur ENC Hager volta 2-rangées 12UM IP30 348×505×94.5mm VH24NA

    Prix*
    134.50 CHF
    / pc. *
    134.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Distributeur ENC Hager volta 2-rangées 12UM IP30 348×505×94.5mm

    VH24NA

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (10)
    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Rail de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Système de verrouillage
    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment
    • Acces­soires de montage
    • Rail de montage
    • Produit de nettoyage
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • Porte/­pan­neau de commande
    • VZ711

      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala

      5.85 CHF  / pc.*
    • VZ302N

      Fermeture, Volta, standard, pour montage dans poignée de porte

      34.05 CHF  / pc.*
    • VZ410N

      Angle de jonction, Volta, pour boîte murale

      9.90 CHF  / pc.*
    • VZ405N

      Kit de 4 pattes de fixation pour cloison creuse Volta, VegaD, FWU

      34.55 CHF  / pc.*
    • VZ406

      Profilé chapeau, Volta, abaissé, pour boîtier mural

      10.50 CHF  / pc.*
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      33.90 CHF  / pc.*
    • S35S

      Obturateur en bande 12 M

      3.70 CHF  / pc.*
    • P032F

      Obturateur à clips 1 module

      0.65 CHF  / pc.*
    • VZ407

      Pochette pour carte, Volta, 220x240mm, pour documents, clairvoyance

      14.25 CHF  / pc.*
    • VZ102N

      Cadre-porte, Volta, 2rangées, avec porte, RAL 9010

      49.30 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage
      Cloison creuse
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée maxi­male par enve­loppe à ΔT=20K
      17,50 W
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      2
    • Nombre rangées
      2
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Borne à conduc­teur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      24
    • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
      48
    Fonc­tions
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      505,50 mm
    • Largeur
      348 mm
    • Profon­deur
      94,50 mm
    • Hauteur d'en­cas­tre­ment
      471 mm
    • Largeur de montage
      314 mm
    • Profon­deur de montage
      89 mm
    • Nombre d'unités de largeur
      12
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • GWT tenue au fil incan­des­cent
      850 °C
    • Indice de protec­tion avec porte IP
      IP30

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VH24NA
    PDF
    Hager Rapport RoHS VH24NA
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VH24NA | Hager Suisse

      Image produit VH24NA

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VH24NA | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VH24NA

      Coffret de dist.,Volta,HWV,2x12M,IP30,Version Suisse

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2021-08-04 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2021-08-04

      PDF
      4,62 MB
      Image Montageanleitung VH mit QC-Klemmen | Hager Suisse

      Montageanleitung VH mit QC-Klemmen

      Guide d'installation de-DE 2020-01-01

      PDF
      2,03 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Image BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit de-CH 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Image BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit fr-CH 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Image BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit it-CH 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,27 MB
      Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Image Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hollow wall  hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hollow wall hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hollow wall  no hosted-V2021 | Hager Suisse

      Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hollow wall no hosted-V2021

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ410N - Equerre de jonction Hager volta pour distributeur en paroi creuse
      VZ410N
      Angle de jonction, Volta, pour boîte murale
      Prix*
      9.90 CHF
      / pc. *
      9.90 CHF
      / pc. *
    • 2
      VA12A - Distributeur AP Hager volta 1-rangée IP30 305×245×96.5mm
      VA12A
      Coffret de dist., Volta, APV, 1x12M, IP30, Version Suisse
      Prix*
      83.80 CHF
      / pc. *
      83.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      VH36NA - Distributeur ENC Hager volta 3-rangées 12UM IP30 348×630×94.5mm
      VH36NA
      Coffret de dist., Volta, HWV, 3x12M, IP30, Version Suisse
      Prix*
      158.50 CHF
      / pc. *
      158.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      VU60NA - Distributeur ENC Hager volta 5-rangées 60UM IP30 348×880×94.5mm
      VU60NA
      Coffret de dist., Volta, UPV, 5x12M, IP30, Version Suisse
      Prix*
      194.00 CHF
      / pc. *
      194.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      VZ204 - Cagoule de rechange,Volta,APV,4-rangées,rechange
      VZ204
      Cagoule de rechange, Volta, APV, 4-rangées, rechange
      Prix*
      53.10 CHF
      / pc. *
      53.10 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group