Cof. de dist.,Volta,HWV,3x12M,IP30 • VH36NA | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
            • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
            • Coffrets encas­trés et appa­rents volta et acces­soires
            • VH36NA
            VH36NA - Distributeur ENC Hager volta 3-rangées 12UM IP30 348×630×94.5mm
            VH36NA - Distributeur ENC Hager volta 3-rangées 12UM IP30 348×630×94.5mm

            Distributeur ENC Hager volta 3-rangées 12UM IP30 348×630×94.5mm

            VH36NA

            VH36NA - Distributeur ENC Hager volta 3-rangées 12UM IP30 348×630×94.5mm
            VH36NA - Distributeur ENC Hager volta 3-rangées 12UM IP30 348×630×94.5mm
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

            Distributeur ENC Hager volta 3-rangées 12UM IP30 348×630×94.5mm VH36NA

            EAN
            3250616614772
            E-nr.
            822 730 904
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            U1
            Prix*
            152,50 CHF
            / pc. *
            152.50 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)
            • Porte/­pan­neau de commande 3 produit(s) disponible(s)
            • ystème de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
            • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
            • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 4 produit(s) disponible(s)
            • Voir plus 13 autre(s) produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Plas­tron pour coffret de distri­bu­tion
            • Porte/­pan­neau de commande
            • ystème de verrouillage
            • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
            • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
            • Pochet­te/­sup­port docu­ments
            • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
            • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment
            • Acces­soires de montage
            • Bande d'ob­tu­ra­tion
            • Acces­soires communs
            • Produit de nettoyage
            • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
            • Rail de montage
            • VZ223NA

              Plastron,Volta,UPV/HWV,3-rangées

              17.45 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ103N

              Cadre-porte,Volta,3rangées,avec porte,RAL 9010

              49.85 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ125N

              Porte,volta,UP- et HW coffret de distribution,multimédia,3-rangées

              59.90 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ133N

              Porte transparente Volta 2 - 3 rangées pour coffret VU36ND PVC poignée intégrée

              115.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ302N

              Fermeture,Volta,standard,pour montage dans poignée de porte

              31.05 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ711

              Support bornier Sanvis Volta,Vector,Gala

              5.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ113N

              Rehausse Volta 2 pour réduire l'encastrement de 90 à 72mm pour coffret VU36ND

              22.20 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ143N

              Cadre-porte,Volta,3rangées,sans porte,RAL 9010

              28.35 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ602

              Feuille d'étiquetage/-bandes,Volta, 10 pièce

              17.60 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ717

              Système d'étiquetage,Volta, 10 pièce

              8.30 CHF  / jeu*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ407

              Pochette pour carte,Volta,220x240mm,pour documents,clairvoyance

              13.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ699

              Clip-câbles,Volta,6pièces, pour le maintien et guidage latéral des fils

              11.70 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ410N

              Angle de jonction,Volta,pour boîte murale

              9.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ405N

              Kit de 4 pattes de fixation pour cloison creuse Volta,VegaD, FWU

              31.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • P031F

              Obturateur à clips 1/2 module

              0.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • P032F

              Obturateur à clips 1 module

              0.60 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • S35S

              Obturateur en bande 12 M

              3.40 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ503N

              Gabarit de renforcement,Volta, pour UPV VU36

              188.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ535

              Clip-schéma,Volta,pour tableau circuit

              4.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ538

              Protection de plâtre,Volta,3-rangées, réutilisable

              15.20 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ404

              Détergent ,volta,pour surfaces plastique

              31.20 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ318N

              plaque de montage, Volta, 3 rangées, saillie

              47.20 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ406

              Profilé chapeau,Volta, abaissé, pour boîtier mural

              9.55 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Tension
            • Tension nomi­nale
              400 - 400 V
            Instal­la­tion, montage
            • Adapté à un usage exté­rieur
              Non
            • Montage
              Cloison creuse
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              63 A
            Equi­pe­ment
            • Nombre de rails
              3
            • Nombre rangées
              3
            • Nombre de travée de large
              1
            • Avec ferme­ture
              Non
            • Borne à conduc­teur neutre
              Non
            • Borne de mise à la terre
              Oui
            • Plaque de montage incluse
              Non
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              36
            • Nombre de 1/2 modules par rail bornier
              72
            Fonc­tions
            • Avec guide-­câble
              Oui
            Dimen­sions
            • Hauteur
              630,50 mm
            • Largeur
              348 mm
            • Profon­deur
              98 mm
            • Hauteur d'en­cas­tre­ment
              596 mm
            • Largeur de montage
              314 mm
            • Profon­deur de montage
              89 mm
            • Nombre d'unités de largeur
              12
            Cache, porte
            • Nombre de portes
              1
            • Nombre de serrure de la porte
              0
            • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
              Non
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              Fixa­tion par vis
            Matière
            • Matière
              Plas­tique
            • Code RAL
              9010
            • Couleur
              Blanc pur
            • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
              Oui
            Sécu­rité
            • Classe de protec­tion
              Classe II
            • Indice de protec­tion IP
              IP30
            • Type de verrouillage
              Loquet, Sans serrure
            • GWT tenue au fil incan­des­cent
              850 °C

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VH36NA (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VH36NA (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image VH36NA | Hager Suisse

              Image produit VH36NA

            • Guide d'installation

              Image Guide d'installation International 2021-08-04 | Hager Suisse

              Guide d'installation International 2021-08-04

              PDF
              4,62 MB
              Image Montageanleitung VH mit QC-Klemmen | Hager Suisse

              Montageanleitung VH mit QC-Klemmen

              Guide d'installation de-DE 2020-01-01

              PDF
              2,03 MB
            • BIM Objets Revit

              Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,25 MB
              Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,25 MB
              Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,27 MB
              Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,25 MB
              Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

              RFA
              1,27 MB
              Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

              RFA
              1,25 MB
              Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,27 MB
              Image Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,25 MB
              Image Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hollow wall  hosted-V2021 | Hager Suisse

              Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hollow wall hosted-V2021

              BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,25 MB
              Image Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hollow wall  no hosted-V2021 | Hager Suisse

              Range Volta enclosures for CH (Lang. : en) IP30 with installation System hollow wall no hosted-V2021

              BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,25 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Suisse

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2023-08-16

              PDF
              359,72 kB
              Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

              Déclaration de conformité International 2023-08-07

              PDF
              366,52 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              VU12NA - Distributeur ENC Hager volta 1-rangée 12UM IP30 348×356×94.5mm
              VU12NA
              Coffret de dist., Volta, UPV, 1x12M, IP30, Version Suisse
              Prix*
              81.40 CHF
              / pc. *
              81.40 CHF
              / pc. *
            • 2
              VU24NA - Distributeur ENC Hager volta 2-rangées 24UM IP30 348×505×94.5mm
              VU24NA
              Coffret de dist., Volta, UPV, 2x12M, IP30, Version Suisse
              Prix*
              113.00 CHF
              / pc. *
              113.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              VU36NA - Distributeur ENC Hager volta 3-rangées 36UM IP30 348×630×94.5mm
              VU36NA
              Coffret de dist., Volta, UPV, 3x12M, IP30, Version Suisse
              Prix*
              132.50 CHF
              / pc. *
              132.50 CHF
              / pc. *
            • 4
              VU48NA - Distributeur ENC Hager volta 4-rangées 48UM IP30 348×755×94.5mm
              VU48NA
              Coffret de dist., Volta, UPV, 4x12M, IP30, Version Suisse
              Prix*
              162.50 CHF
              / pc. *
              162.50 CHF
              / pc. *
            • 5
              VU60NA - Distributeur ENC Hager volta 5-rangées 60UM IP30 348×880×94.5mm
              VU60NA
              Coffret de dist., Volta, UPV, 5x12M, IP30, Version Suisse
              Prix*
              187.00 CHF
              / pc. *
              187.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group