![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Plaque de montage,Volta,adapté pour VU/VH48 VZ454N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationvissé
-
Profondeur produit installé2.5 mm
-
Hauteur produit installé577 mm
-
Largeur produit installé265 mm
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Température de service-40…40 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit VZ454N
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VZ454N
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour VZ454N
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VZ454N
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VZ454N
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VZ454N
PDF366 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour VZ454N
PDF346 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VZ454N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VZ454N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com