The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et multi­média
    • Forme de livraison en décom­posé
    • VZ24CHU
    Kit de montage Hager volta, avec cadre/porte
    EAN
    3250616666894
    E-nr.
    822 924 914
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    U1
    • Forme de livraison en décom­posé

    Kit de montage Hager volta avec cadre/porte 2-rangées VZ24CHU

    Prix*
    100.50 CHF
    / pc. *
    100.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit de montage Hager volta avec cadre/porte 2-rangées

    VZ24CHU

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      505,50 mm
    • Largeur
      348 mm
    • Profon­deur
      36 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Matière
    • Code RAL
      9010
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Equi­pe­ment
    • Nombre rangées
      2
    • Nombre de rails
      2

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VZ24CHU
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ24CHU
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image VZ24CHU | Hager Suisse

      Image produit VZ24CHU

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ24CHU | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit VZ24CHU

      Pack expans.,Volta,2x12M,avec cadre et porte,version Suisse

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-11-21 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ102N - Cadre avec porte Hager volta 2-rangées 348×505×9mm IP30 blanc pur
      VZ102N
      Cadre-porte, Volta, 2rangées, avec porte, RAL 9010
      Prix*
      49.30 CHF
      / pc. *
      49.30 CHF
      / pc. *
    • 2
      VH24NK - Boîtier mural Hager volta 2-rangées 24UM 330×484×89mm pour paroi creuse
      VH24NK
      Boîtier mural, Volta, HWV, 2x12MOD
      Prix*
      42.80 CHF
      / pc. *
      42.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      VU12NK - Boîtier mural Hager volta 1-rangée 12UM 330×335×89mm
      VU12NK
      Boîtier mural, Volta, UPV, 1x12MOD
      Prix*
      24.20 CHF
      / pc. *
      24.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      VZ105N - Cadre avec porte Hager volta 5-rangées 348×880×9mm IP30 blanc pur
      VZ105N
      Cadre-porte, Volta, 5rangées, avec porte, RAL 9010
      Prix*
      71.70 CHF
      / pc. *
      71.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      VU24NK - Boîtier mural Hager volta 2-rangées 24UM 330×484×89mm
      VU24NK
      Boîtier mural, Volta, UPV, 2x12MOD
      Prix*
      29.50 CHF
      / pc. *
      29.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group