![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Boîtier mural,Volta,HWV,2x12MOD VH24NK
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationcloison creuse
-
Nombre de modules24
-
Profondeur de montage90 mm
-
Profondeur produit installé94.5 mm
-
Profondeur interne91.5 mm
-
Hauteur produit installé484 mm
-
Hauteur de montage470 mm
-
Largeur produit installé330 mm
-
Largeur dans les unités de division12
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2.5 mm
-
Hauteur d'encastrement471 mm
-
Largeur de montage314 mm
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurblanc paloma
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Nombre d'unités12
-
Nombre rangées2
-
Nombre de rails2
-
AccessoriableOui
-
Borne de mise à la terreNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalNon
-
GWT tenue au fil incandescent850 °C
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Classe de protectionclasse II
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit VH24NK
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour VH24NK
PDF4 MB -
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour VH24NK
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDéclaration UE de conformité pour VH24NK
PDF0 BDéclaration UE de conformité pour VH24NK
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDéclaration UE de conformité pour VH24NK
PDF359 KBDéclaration UE de conformité pour VH24NK
PDF366 KB -
Fiche PEP
Profil Environnemental Produit pour VH24NK
PDF346 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour VH24NK du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour VH24NK du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com