EAN
3250616614291
E-nr.
822 510 904
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
U1
Prix*
23.30 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    encastré
Fonc­tions
  • Avec guide-­câble
    Oui
Modèle
  • Nombre de modules
    12
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    90 mm
  • Profon­deur produit installé
    94.5 mm
  • Profon­deur interne
    91.5 mm
  • Hauteur produit installé
    355 mm
  • Hauteur de montage
    321 mm
  • Largeur produit installé
    330 mm
  • Largeur dans les unités de divi­sion
    12
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    2.5 mm
  • Hauteur d'en­cas­tre­ment
    340 mm
  • Largeur de montage
    314 mm
Porte, couvercle
  • Type de couvercle
    fermé (plein)
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    matière plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Equi­pe­ment
  • Nombre d'unités
    12
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conduc­teur neutre
    Non
  • Porte pour trans­mis­sion du signal
    Non
Stan­dards
  • GWT tenue au fil incan­des­cent
    650 °C
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    classe II
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.