Porte,volta,UP- et HW coffret de distribution,multimédia,3-rangées VZ125N

EAN
3250616661257
E-nr.
822 930 054
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
U1
58.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion prévue pour la porte
    à gauche
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    36 mm
  • Hauteur produit installé
    570.5 mm
  • Largeur produit installé
    288 mm
  • Hauteur d'en­cas­tre­ment
    570.5 mm
  • Largeur de montage
    288 mm
Porte, couvercle
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    1 mm
  • Type de ferme­ture de la porte
    Loquet
  • Nombre de serrure de la porte
    0
  • Type de portes pour les armoires élec­triques
    porte butée
  • Battant de porte
    unique
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de clés
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    IK05
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.