Supolepoleort jeu de barre + traverse,universN,60mm,300mm,3pole,droite UZ63S6

EAN
3250616371453
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
39.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3 P
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    12 / 30 mm
  • Distance des barres omnibus
    60 mm
Matières
  • Matière
    poly­amide (PA)
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.