The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Jeux de barres et acces­soires
    • UZ62S3
    EAN
    3250616371415
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Jeux de barres et acces­soires

    univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm,à gauche UZ62S3

    Prix*
    265.00 CHF
    / pc. *
    265.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm,à gauche

    UZ62S3

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      155 mm
    • Largeur
      22 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH UZ62S3
    PDF
    Hager Rapport RoHS UZ62S3
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UZ62S3 | Hager Suisse

      Image produit UZ62S3

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ62S3 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UZ62S3

      univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm,à gauche

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung 2 pol. PEN | Hager Suisse

      Montageanleitung 2 pol. PEN

      Guide d'installation International 2010-11-29

      PDF
      659,37 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZM16C - Jeu de barre,universN,12x5mm, 6-section
      ZM16C
      Jeu de barre, universN, 12x5mm, 6-section
      Prix*
      36.80 CHF
      / pc. *
      36.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      UZ62S6 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm, à droite
      UZ62S6
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à droite
      Prix*
      40.65 CHF
      / pc. *
      40.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      UZ83S1 - Support jeu de barre,universN,185mm,3pole,gauche et droite
      UZ83S1
      Support jeu de barre, universN, 185mm, 3pole, gauche et droite
      Prix*
      261.00 CHF
      / pc. *
      261.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      UZ62S5 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm,à gauche
      UZ62S5
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à gauche
      Prix*
      40.65 CHF
      / pc. *
      40.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      UM29A - Jeu de barres,universN,6x6x1000mm
      UM29A
      Jeu de barres, universN, 6x6x1000mm
      Prix*
      21.20 CHF
      / pc. *
      21.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group