EAN
3250616365926
E-nr.
822 905 034
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
6.75 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    100 mm
Matières
  • Matière
    matière plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.