Cloisonnement,universN,vertical,450mm,brisé en grille de 150mm UZ30T1

EAN
3250616365919
E-nr.
822 905 744
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
7.90 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    60 mm
Matières
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.