EAN
3250616110748
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F6
Prix*
19.15 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé269 mm
-
Largeur produit installé235 mm
Matières
-
Matièreacier
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com