The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N
    • UZ06B1
    Rail DIN Hager univers N, 6 travées, 35×15×1.5 mm, 10 pièces
    EAN
    3250616364165
    E-nr.
    822 906 564
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Acces­soires et pièces déta­chées univers N

    Rail DIN Hager univers N 6 travées 35×15×1.5mm 10 pièces UZ06B1

    Prix*
    114.00 CHF
    / pc. *
    114.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Rail DIN Hager univers N 6 travées 35×15×1.5mm 10 pièces

    UZ06B1

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires communs 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires communs
    • UT90HN

      Pièce d'isolation, universN, 2 pièces, pur rail DIN

      3.25 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      35 mm
    • Largeur
      1496 mm
    • Profon­deur
      15 mm
    • Longueur
      1496 mm
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé à chaud
    Equi­pe­ment
    • Type de rail DIN
      Symé­trique

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ06B1
    PDF
    Hager Rapport RoHS UZ06B1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UZ06B1 | Hager Suisse

      Image produit UZ06B1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ06B1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UZ06B1

      Rail DIN,universN,6-section,pour montage au rail de support,10 piéces

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LVZK - Borne pour barre collectrice Hager p. weber.vertigroup DIN1…3 acier antirouille
      LVZK
      Plage de raccordement taille 1-3, anti rouille pour d'épaisseurs 5 - 10 mm, SET
      Prix*
      38.90 CHF
      / jeu *
      38.90 CHF
      / jeu *
    • 2
      LVZGAT - Support d'appareils Hager bas weber.vertigroup DIN1…3 logement p.bornes coupure
      LVZGAT
      Support d´appareil profond LV support de bornes de sectionnement, avec vis
      Prix*
      36.25 CHF
      / pc. *
      36.25 CHF
      / pc. *
    • 3
      LVZVKSD - Set de câblage Hager pour weber.vertigroup DIN1…3 pour transformateur 3 phases
      LVZVKSD
      Jeu de câblage transformateurs de courant LV taille 1-3, 3-phasé, d´porte-câbles
      Prix*
      46.55 CHF
      / jeu *
      46.55 CHF
      / jeu *
    • 4
      LVZGET - Support d'appareils Hager pour weber.vertigroup DIN1…3 fixation DIN/borne sépar.
      LVZGET
      Support d'appareil LV, support DIN, logement de bornes de coupure, LV taille 1-3
      Prix*
      55.80 CHF
      / pc. *
      55.80 CHF
      / pc. *
    • 5
      UZ00A2 - Partie basse de tourelle Hager univers N gauche 100 pièces
      UZ00A2
      Tour simple, universN, gauche, 100 pièces
      Prix*
      101.00 CHF
      / pc. *
      101.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group