Étiquette d'identification,universN,1-section,pour UZ01S1,UZ01S2,UZ02S1,UZ02S2 UZ003

EAN
3250616360037
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
F1
Prix*
4.75 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    245 mm
  • Hauteur produit installé
    7 mm
  • Largeur produit installé
    20 mm
Matières
  • Matière
    matière plas­tique
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.