Barre collectrice Hager uniway, cuivre nu, 25×3mm, longueur 2m UW-K253
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessoires pour barres omnibus 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal250 A
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres3 - 3 mm
-
Hauteur de barre du jeu de barres25 mm
-
Longueur de barre du jeu de barres2000 mm
-
Type de jeu de barrePlat
-
MatièreCU-ETP
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UW-K253
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit UW-K253
uniway jeu de barres Cu 25x3mm, L=2m
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem
Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2026-06-10
PDF10,03 MB -
MarketingServiceBrochure
brochure uniway
Plus de sécurité et de flexibilité
PDF4,17 MB -
Logiciel
Fichiers STEP International 2026-07-16
STP32,17 kB -
Informations normatives & environnementales
Test certificate
Certificat de produit International 2024-03-19
PDF197,99 kB -
Informations normatives & environnementales
Declaration of conformity
Déclaration de conformité International 2022-10-31
PDF66,04 kB