Module d'alimentation Hager uniway 63A, L1, largeur 9mm UW-E63-L1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires pour barres omnibus 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal63 A
-
Nombre de pôles1
-
Hauteur77,60 mm
-
Largeur9 mm
-
Profondeur100 mm
-
Nombre de modules0,50
-
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit1
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UW-E63-L1
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit UW-E63-L1
uniway module d’alimentation 63 A, 1P L1, 1x 9 mm
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2024-07-18
PDF4,69 MB -
Brochure
brochure uniway
Plus de sécurité et de flexibilité
PDF4,17 MB -
Cerficat de produit
Test certificate
Certificat de produit International 2024-03-19
PDF197,99 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Déclaration de conformité International 2022-10-31
PDF66,04 kB