The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Systèmes de jeux de barres
  • uniway - système de socles enfi­chables
  • UW-E63
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Bloc d'alimentation Hager uniway 63A, 3LN, disposition L1L3NL2, largeur 36mm UW-E63

Bloc d'alimentation Hager uniway, 3LN, disposition L1L3NL2
EAN
7611919523455
E-nr.
806 997 214
VPE
4 Pièces
Groupe de rabais
N6
Prix*
44.05 CHF
/ pc. *
44.05 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Bloc d'alimentation Hager uniway 63A, 3LN, disposition L1L3NL2, largeur 36mm

UW-E63

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4
Dimen­sions
  • Hauteur
    77,60 mm
  • Largeur
    36 mm
  • Profon­deur
    100 mm
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-09-19
PDF
295,86 kB
Hager REACH declaration UW-E63
PDF
Hager RoHS report UW-E63
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image UW-E63 | Hager Suisse

    Image produit UW-E63

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit UW-E63 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit UW-E63

    uniway bloc d’alimentation 63 A, 4P, L1L3NL2, 36 mm

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2024-07-18 | Hager Suisse

    Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2024-07-18

    PDF
    4,69 MB
  • Brochure

    Image brochure uniway | Hager Suisse

    brochure uniway

    Plus de sécurité et de flexibilité

    PDF
    4,17 MB
  • Cerficat de produit

    Image Test certificate | Hager Suisse

    Test certificate

    Certificat de produit International 2024-03-19

    PDF
    197,99 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity | Hager Suisse

    Declaration of conformity

    Déclaration de conformité International 2022-10-31

    PDF
    66,04 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UW-S125-10 - Socle enfichable Hager uniway 125A 180mm 20 places pour barres 10×3mm
    UW-S125-10
    uniway socle enfichable IP2X 125 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune)
    Prix*
    12.20 CHF
    / pc. *
    12.20 CHF
    / pc. *
  • 2
    UW-S125-10M - Socle enfichable Hager uniway 125A 180mm 20 places pour barres 10×3mm 8 pièces
    UW-S125-10M
    uniway socle enfichable IP2X 125 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune), 8 pcs.
    Prix*
    91.60 CHF
    / pc. *
    91.60 CHF
    / pc. *
  • 3
    UW-S125-6 - Socle enfichable Hager uniway 125A 108mm 12 places pour barres 10×3mm
    UW-S125-6
    uniway socle enfichable IP2X 125 A, 108 mm (12 fentes de 9 mm chacune)
    Prix*
    9.85 CHF
    / pc. *
    9.85 CHF
    / pc. *
  • 4
    UW-S125-6M - Socle enfichable Hager uniway 125A 108mm 12 places pour barres 10×3mm 8 pièces
    UW-S125-6M
    uniway socle enfichable IP2X 125 A, 108 mm (12 fentes de 9 mm chacune), 8 pcs.
    Prix*
    73.00 CHF
    / pc. *
    73.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    UW-S160-10 - Socle enfichable Hager uniway 160A 180mm 20 places pour barres 15×3mm
    UW-S160-10
    uniway socle enfichable IP2X 160 A, 180 mm (20 fentes de 9 mm chacune)
    Prix*
    12.90 CHF
    / pc. *
    12.90 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group