Rail de fixation cables, univers, IP54, SK1, 350 mm UT71CN
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé15 mm
-
Hauteur produit installé30 mm
-
Largeur produit installé325 mm
-
Couleuraspect zingué
-
Matièremétal
-
Type d'accessoireAutre
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit UT71CN
-
Catalogue
Catalogue 4 - Distribution d’énergie II
Catalogue 4 - Distribution d'énergie II - Coffrets, armoires et systèmes d’équipement intérieur
PDF113 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour UT71CN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour UT71CN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com