The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Jeux de barres et acces­soires
    • UST5-VS2M8-120
    EAN
    7611919375177
    VPE
    1 jeu
    Groupe de rabais
    24
    • Jeux de barres et acces­soires

    Arrêt de sécurité M8x140 pour rail Cu 120x10 UST5-VS2M8-120

    Prix*
    104.00 CHF
    / jeu *
    104.00 CHF
    / jeu *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Arrêt de sécurité M8x140 pour rail Cu 120x10

    UST5-VS2M8-120

    • Accessoires
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • UST5-135-301

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 135mm

      134.00 CHF  / jeu*
    • UST5-135-401

      Support de barre 4-pôle distance au centre de phase 135mm

      175.00 CHF  / jeu*
    • UST5-185-301

      Support de barre 3-pôle distance au centre de phase 185mm

      150.00 CHF  / jeu*
    • UST5-250-101

      Support de barre 1P distance au centre de phase 250mm

      68.80 CHF  / jeu*

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH UST5-VS2M8-120
    PDF
    Hager Rapport RoHS UST5-VS2M8-120
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UST5-VS2M8-120 | Hager Suisse

      Image produit UST5-VS2M8-120

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UST5-VS2M8-120 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UST5-VS2M8-120

      Arrêt de sécurité M8x140 pour rail Cu 120x10

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ83S1 - Support jeu de barre,universN,185mm,3pole,gauche et droite
      UZ83S1
      Support jeu de barre, universN, 185mm, 3pole, gauche et droite
      Prix*
      261.00 CHF
      / pc. *
      261.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      UZ62S5 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm,à gauche
      UZ62S5
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à gauche
      Prix*
      40.65 CHF
      / pc. *
      40.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      UZ62S6 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm, à droite
      UZ62S6
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à droite
      Prix*
      40.65 CHF
      / pc. *
      40.65 CHF
      / pc. *
    • 4
      UZ62S4 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm,à droite
      UZ62S4
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à droite
      Prix*
      265.00 CHF
      / pc. *
      265.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      ZM16C - Jeu de barre,universN,12x5mm, 6-section
      ZM16C
      Jeu de barre, universN, 12x5mm, 6-section
      Prix*
      36.80 CHF
      / pc. *
      36.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group