The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Jeux de barres et acces­soires
    • UST4-2X40X10
    EAN
    7611919375252
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    24
    • Jeux de barres et acces­soires

    Support de barre omnibus 3-pôle 2x40x10 UST4-2X40X10

    Prix*
    48.80 CHF
    / pc. *
    48.80 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Support de barre omnibus 3-pôle 2x40x10

    UST4-2X40X10

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rondelle 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de trans­port 1 produit(s) disponible(s)
    • Vis à tête de marteau 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour barres omnibus 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rondelle
    • Acces­soires de trans­port
    • Vis à tête de marteau
    • Acces­soires de montage
    • Acces­soires pour barres omnibus
    • LVZAK8

      Rondelle de serrage M8

      3.95 CHF  / pc.*
    • UST4-TT40-2

      Éclisse de transport UST4 pour rail Cu 40mm

      50.30 CHF  / pc.*
    • V00-HM8

      Écrou à tête marteau M8

      5.70 CHF  / pc.*
    • UST4-MB

      Étrier de montage pour UST4

      17.15 CHF  / pc.*
    • UST-ABM1225-1

      Bloc de raccordement M12-25 pour 1 barre par pôle

      41.70 CHF  / jeu*
    • UST-ABM826-2

      Bloc de raccordement M8-26 pour 2 barres par pôle

      37.85 CHF  / jeu*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      86 mm
    • Hauteur de barre du jeu de barres
      40 mm
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      10 - 10 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH UST4-2X40X10
    PDF
    Hager Rapport RoHS UST4-2X40X10
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image UST4-2X40X10 | Hager Suisse

      Image produit UST4-2X40X10

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UST4-2X40X10 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit UST4-2X40X10

      Support de barre omnibus 3-pôle 2x40x10

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice d'installation pour support de barre omnibus UST4 | Hager Suisse

      Notice d'installation pour support de barre omnibus UST4

      Guide d'installation International 2017-08-03

      PDF
      666,58 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ZM16C - Jeu de barre,universN,12x5mm, 6-section
      ZM16C
      Jeu de barre, universN, 12x5mm, 6-section
      Prix*
      36.80 CHF
      / pc. *
      36.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      UZ62S6 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm, à droite
      UZ62S6
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à droite
      Prix*
      40.65 CHF
      / pc. *
      40.65 CHF
      / pc. *
    • 3
      UZ83S1 - Support jeu de barre,universN,185mm,3pole,gauche et droite
      UZ83S1
      Support jeu de barre, universN, 185mm, 3pole, gauche et droite
      Prix*
      261.00 CHF
      / pc. *
      261.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      UZ62S5 - univers N,jeu de barres 2 pôle PE/N,300mm,à gauche
      UZ62S5
      univers N, jeu de barres 2 pôle PE/N, 300mm, à gauche
      Prix*
      40.65 CHF
      / pc. *
      40.65 CHF
      / pc. *
    • 5
      UM29A - Jeu de barres,universN,6x6x1000mm
      UM29A
      Jeu de barres, universN, 6x6x1000mm
      Prix*
      21.20 CHF
      / pc. *
      21.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group