EAN
3250616365285
E-nr.
822 904 214
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
57.20 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    450 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plas­tique
  • Trans­pa­rent
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    3
  • Nombre de travée de large
    2
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.