EAN
3250616291737
E-nr.
822 904 114
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
47.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    300 mm
  • Largeur produit installé
    500 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Trans­pa­rent
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    2
  • Nombre de travée de large
    2
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.