EAN
3250616240094
E-nr.
822 895 584
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
37.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    1497 mm
  • Hauteur produit installé
    18 mm
  • Longueur
    1500 mm
  • Largeur produit installé
    26.2 mm
Matières
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.